Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-M12MS/ 0,8-PUR SH 0,16 - 1409685

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, apantallado, Conector macho par M12, codificado A, a extremo de cable libre, Longitud de cable: 0,8 m, extremo libre = 160 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética

Datos mercantiles

Clave de pedido 1409685
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356872621
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 56,100 g