Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE24-3AC32A-0,5M6,0E11 - 1409681

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 24 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, Longitud: 0,5 m, Conexión por tornillo de una tapa abatible: Solo posible en la parte delantera, Protegidos adicionalmente contra salpicaduras de agua desde atrás mediante obturaciones de hilos individuales

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE), compatible con conectores de carga para infraestructuras de tipo 2, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1409681
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356872645
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g