Inserto de contactos - HC-Q 12-I-CT-F - 1409419

Inserto de hembras HEAVYCON, serie Q12, 12 polos + PE, conexión engastada, con posibilidad de codificación

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Codificación rápida en segundos con ayuda de perfiles de plástico
  • 16 opciones de codificación sin pérdida de un puesto de contacto.
  • Para todas las carcasas de la construcción D7
  • Es económico y ahorra espacio gracias al gran número de contactos con un tamaño reducido
  • Inserto de contactos incluido tornillo obturador IP65

Datos mercantiles

Clave de pedido 1409419
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 489 (C-4-2015)
EAN 4046356701778
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099