Cable para sensores/actuadores - SAC-M12MS-1,5/0,2-116/2XA-1L-Z - 1409360

Ninguna imagen disponible

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, Conector macho par M12, a Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo Z y Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo Z, Longitud de cable: 1,5 m, Distancia de conector de válvulas: 0,2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de válvula robusto con diodo Z como circuito de protección
  • Económico: activación de válvulas con dos conexiones mediante un único cable de conexión
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1409360
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356870009
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 168,200 g