Prensaestopas - HC-COM-K-KV-PG16(11,5-15) SML - 1409299

Accesorios de prensaestopas PG16 para carcasa de superficie con un diámetro de cable de 11,5 mm ... 15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1409299
Unidad de embalaje 2 pcs
Cantidad de pedido mínima 2 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 651 (C-2-2017)
EAN 4046356634687
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,950 g
Número de tarifa arancelaria 39269097