Cable para sensores/actuadores - SAC-8P- 0,3-PUR/M 8FS SH BK - 1409287

La figura muestra la ejecución estándar verde

Cable para sensores/actuadores, 8-polos, PUR, negro RAL 9005, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra de conexión par M8, Longitud de cable: 0,3 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
  • Ahorrar espacio con conectores enchufables de muchos polos
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética

Datos mercantiles

Clave de pedido 1409287
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356868044
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 23,500 g