Prensaestopas - HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - 1409286

Accesorios de prensaestopas PG16 para carcasa de superficie con un diámetro de cable de 9 mm ... 12 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1409286
Unidad de embalaje 2 pcs
Cantidad de pedido mínima 2 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 633 (C-4-2015)
EAN 4046356634670
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,690 g
Número de tarifa arancelaria 39269097