Pasamuros - SACC-DSI-FS-5CON-PG9/0,5-0,25 - 1409239

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
  • El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1409239
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356866743