Conect. enchuf. para apar. pared poster. - PRC 3-FT25-MC2,5-150 - 1409219

Conector para equipos PRC, negro, 3 polos, 690 V (IEC 61984), 24 A, conexión engastada, 2,5 mm² con 150 mm de longitud de cable, con corte liso en el extremo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1409219
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 77 (NTK-2014)
EAN 4046356867726
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35,000 g