Conector - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Conector PRC, negro, 5 polos, 1,5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A, con conexión por tornillo para cables con diámetro exterior de 12 mm ... 16 mm.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1409205
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 76 (NTK-2014)
EAN 4046356864497
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 93,400 g