Cable de sistema de bus - SAC-6P-MS/ 1,0-970/FR SCO - 1409128

Cable de sistema de bus, VARAN, 6-polos, SANTOPRENE sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado, Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado A, a Hembra de conexión acodado M12 SPEEDCON, codificado A, Longitud de cable: 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1409128
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356862837
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 119,100 g