Contacto engastado - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

Contacto engastado mecanizado 1,0 mm, contacto macho indiv., sección del conductor 0,14 - 1,0 mm², dorado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1409082
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 53 (C-2-2013)
EAN 4046356619400
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,300 g
Número de tarifa arancelaria 85389099