Conector enchufable de potencia - SACC-M12FR-4CON-PG11-M PWR - 1408991

Conector enchufable de potencia, 4-polos, Hembra de conexión acodado M12, codificado A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, Prensaestopas Pg11, Diámetro exterior del cable 8 mm ... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408991
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 21 (C-4-2015)
EAN 4046356885119
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 28,760 g