Conector enchufable de potencia - SACC-M12MRS-3PECON-PG11-M - 1408985

Conector enchufable de potencia, 4-polos, Conector macho acodado M12, Codificado S, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, Prensaestopas Pg11, Diámetro exterior del cable 8 mm ... 10 mm, para corriente alterna hasta 12 A / 630 V, Contacto 4 en avance

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
  • Potencia: conector enchufable AC para hasta 12 A y 630 V AC
  • Protección contra inserción incorrecta por codificación especial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408985
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 266 (C-4-2015)
EAN 4046356861564
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 27,760 g