Cable de red - NBC-R4QC/1,0-93B/R4QC - 1408978

Cable PROFINET confeccionado, CAT 5e, apantallado, cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 6018 (amarillo verde), conector RJ45/IP67 carcasa de plástico push pull en conector RJ45/IP67 carcasa de plástico push pull, Line, longitud: 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408978
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 383 (C-4-2015)
EAN 4046356857079
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 83,390 g
Número de tarifa arancelaria 85444210