Cable de red - NBC-R4RC/10,0-93B/R4RC - 1408976

Cable PROFINET confeccionado, CAT 5e, apantallado, cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 6018 (amarillo verde), conector RJ45/IP67 carcasa metálica push pull en conector RJ45/IP67 carcasa metálica push pull, Line, longitud: 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408976
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 382 (C-4-2015)
EAN 4046356857048
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 819,700 g
Número de tarifa arancelaria 85444210