Cable de red - NBC-R4RC/5,0-93B/R4RC - 1408972

Cable PROFINET confeccionado, CAT 5e, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 6018 (amarillo-verde), conector macho RJ45/IP67, "push-pull", carcasa de metal, a conector macho RJ45/IP67, "push-pull", carcasa de metal, Line, longitud: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408972
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 382 (C-4-2015)
EAN 4046356857017
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 479,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444210