Cable de red - NBC-R4QC/5,0-94B/R4QC - 1408964

Cable Ethernet confec., apantallado, 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conec. macho RJ45/IP67 push pull carcasa de plástico en conec. macho RJ45/IP67 push pull carcasa de plástico, Line, long. 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408964
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 391 (C-4-2015)
EAN 4046356856928
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 238,950 g
Número de tarifa arancelaria 85444210