Cable de red - NBC-R4RC/1,0-94B/R4RC - 1408961

Cable Ethernet confeccionado, apantallado, 4 pares, AWG26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conector macho RJ45/IP67 push pull carcasa de metal en conector macho RJ45/IP67 push pull carcasa de metal, Line, longitud 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408961
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 390 (C-4-2015)
EAN 4046356856898
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 181,700 g
Número de tarifa arancelaria 85444210