Carcasa - HC-ADV-B24-SHFH-2STM32-EEE - 1408957

Carcasa zócal HEAVYCON ADVANCE B24, para bloqueo por tornillo M6, aluminio resistente al agua de mar, con 2 roscas M32, sin superficie

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408957
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 524 (C-4-2013)
EAN 4046356583602
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 495,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099