Cable de red - NBC-R4MC/1,0-94B/R4MC - 1408955

Cable Ethernet confec., apantallado, 4 pares, AWG26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conec. macho RJ45/IP67, gris en conec. macho RJ45/IP67, gris, Line, long. 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408955
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 390 (C-4-2015)
EAN 4046356856836
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 91,700 g
Número de tarifa arancelaria 85444210