Cable de red - NBC-R4QC/2,0-93E/R4QC - 1408948

Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, 2 pares, AWG26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conector macho RJ45/IP67 push pull carcasa de plástico en conector macho RJ45/IP67 push pull carcasa de plástico, Line, longitud 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408948
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 389 (C-4-2015)
EAN 4046356856768
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 104,940 g
Número de tarifa arancelaria 85444210