Cable de red - NBC-R4MC/1,0-93E/R4MC - 1408937

Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, 2 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conector macho RJ45/IP67, gris en conector macho RJ45/IP67, gris, Line, longitud 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408937
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 388 (C-4-2015)
EAN 4046356856669
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 59,470 g
Número de tarifa arancelaria 85444210