Cable de conexión de fibra óptica - FOC-M12-M12-GB02/2 - 1408874

Línea GOF MM, confeccionada con M12 OPTIC en M12 OPTIC

Cable de fibra óptica confeccionado, cable redondo, fibra GOF-MM de 50/125 μm, M12 en M12, para la disposición dentro de edificios

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Cable de fibra óptica confeccionado, cable redondo, fibra GOF-MM de 50/125 μm, M12 en M12, para la disposición dentro de edificios, longitud: 2 m

Sus ventajas

  • Cable patch confeccionado con protocolo de medición
  • M12-OPTIC con virolas retrasadas para la protección frente a daños
  • Pulido optimizado para valores de amortiguación todavía mejores
  • Conductores indiv. 2,9 mm, material FRNC muy flexible
  • Envoltura ext. robusta, poliuretano (PUR)
  • Elementos compens. tracción resist. rotura, aramida
  • Cara de enchufe según DIN/IEC 61754-27
  • Incluido en la directiva de planificación PROFINET (v1.14)
  • Conector robusto, IP65/67
  • Uso en sistemas Ethernet de 10/100/1000/10000 MBit/s
  • Sin halógenos, resist. ozono y rayos UV
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408874
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 329 (C-4-2015)
EAN 4055626082127
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,220 g
Número de tarifa arancelaria 85447000