Cable de conexión de fibra óptica - FOC-HCS-GI-1005/M12-C/M12-C/1 - 1408873

Línea PCF-GI, confeccionada con conectores M12 en M12

Cable de fibra óptica confeccionado, cable break-out, fibra PCF-GI de 200/230 μm, M12 en M12, para la disposición dentro de edificios, longitud: 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Línea PCF-GI, confeccionada con conector M12 en M12

Sus ventajas

  • Conductores indiv. 2,2 mm, cloruro polivinilo (PVC)
  • Cable patch confeccionado con protocolo de medición
  • M12-OPTIC con virolas retrasadas para la protección frente a daños
  • Pulido optimizado para valores de amortiguación todavía mejores
  • Cable instalación robusto para empleo interior
  • Fibra índice de gradiente para máx. exigencias potencia de ancho de banda de transmisión
  • Envoltura ext. robusta, poliuretano (PUR)
  • Elementos compens. tracción resist. rotura, aramida
  • Cara de enchufe según DIN/IEC 61754-27
  • Incluido en la directiva de planificación PROFINET (v1.14)
  • Conector robusto, IP65/67
  • Uso en sistemas Ethernet de 10/100/1000 Mbits/s
  • Sin halógenos, resist. ozono y rayos UV
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408873
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 329 (C-4-2015)
EAN 4055626070612
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85447000