Conector enchufable de montaje incorp. - SACCBP-FS-8CON-M16/3,0-PUR SCO - 1408786

Hembra de montaje incorporado, apantallada, 8 polos, M12, codificado A, montaje en pared trasera/por tornillo con rosca M16, con cable de 1 m, 8 x 0,25 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
  • Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408786
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356837620