Network cable - NBC-MR/ 0,5-94B/R4AC SCO US - 1408758

Network cable, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-position, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, shielded, Plug angled M12 SPEEDCON / IP67, Coding: A, on Plug straight RJ45 / IP20, Cable length: 0.5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408758
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356827607
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85444210