Carcasa - HC-ADV-B10-SHFH-2STM25-EEE - 1408753

Carcasa zócal HEAVYCON ADVANCE B10, para bloqueo por tornillo M6, aluminio resistente al agua de mar, con 2 roscas M25, sin superficie

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408753
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 490 (C-4-2013)
EAN 4046356583367
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 425,100 g
Número de tarifa arancelaria 85389099