Cable de red - NBC-MS/ 0,5-94B/MS SCO US - 1408748

Cable de red, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: A, a Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: A, Longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408748
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356828581
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85444210