Cable de red - NBC-MRD/ 0,5-93E/MRD SCO US - 1408741

Cable de red, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector acodado M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: D, a Conector acodado M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: D, Longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408741
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356828659
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85444210