Cable de conexión - QPD 5P/ 1,0-PVC/5P 5X2,5 BK - 1408720

Conectores QUICKON preconfeccionados, 4+PE, negro, con 5x cable PVC 2,5, longitud: 1,0 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • De mantenimiento sencillo - con los conectores enchufables puede realizarse una sustitución rápida del aparato y la puesta en marcha se facilita mediante cables preconfeccionados

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408720
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 477 (C-4-2015)
EAN 4046356827188
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 398,900 g