Cable de red - NBC-M 8MS-M 8FS/.../... - 1408715

Cable de red, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-polos, apantallado, Conector recta M8 / IP67, Codificación: A, a Hembra recta M8 / IP67, Codificación: A, Longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408715
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 386 (C-4-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 163,100 g