Cable de red - NBC-FSD-R4QC SCO/.../... - 1408693

Cable de red, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, tipo de cable variable, apantallado, Conector recta RJ45 Push-pull / IP67, a Hembra recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: D, Longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408693
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 389 (C-4-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g