Cable de red - NBC-FR-R4AC SCO-IE/.../... - 1408655

Cable de red, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, tipo de cable variable, apantallado, Conector recta RJ45 / IP20, a Hembra acodado M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: A, Longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408655
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 391 (C-4-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g