Cable híbrido - NBC-MSY-MSY SCO-EH/.../... - 1408641

Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, tipo de cable variable, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: Y, a Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: Y, Longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), Power with Ethernet (PWE)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408641
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 395 (C-4-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g