Cable de red - NBC-MRD-R4RC SCO-PN/.../... - 1408628

Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, tipo de cable variable, apantallado, Conector acodado M12 SPEEDCON / IP67, codificación: D, a Conector recta RJ45 Push-pull / IP67, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408628
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 399 (C-2-2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 482,510 g