Anillo de cable - SAC-3P-116-0,75/... - 1408531

Por metros, Anillo de cable, PUR/PVC, negro RAL 9005, 3-conductores, Color conductores individuales: negro 1, negro 2, verde/amarillo, Longitud de cable: Libre entrada (110,0 ... 500,0 m), Envío en un tambor de cable en hasta dos cantidades parciales (véanse los detalles en los Datos técnicos)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408531
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444995