Anillo de cable - SAC-3P-PUR-0,34-SH/... - 1408512

Por metros, Anillo de cable, apantallado, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, 3-conductores, color conductores individuales: marrón, azul, negro, longitud de cable: Libre entrada (110,0 ... 500,0 m), Envío en un tambor de cable en hasta dos cantidades parciales (véanse los detalles en los Datos técnicos)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408512
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 305 (C-2-2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444995