Cable de sistema de bus - NBC-MSDS/0,3-93G/FSDS - 1408489

Ninguna imagen disponible

Cable EtherCAT® confeccionado, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 6018 (verde amarillento), conector macho M12, SPEEDCON, 4 polos a hembra de conexión M12, longitud: 5,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408489
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356813457
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 56,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444210