Cable Patch para fibra óptica - FOC-HCS-BFOC/1018B/BFOC/... - 1408475

Cable de fibra óptica preconfeccionado, cable PROFINET tipo B, fibra PCF 200/230 µm, BFOC(ST)/IP20 en BFOC(ST)/IP20, envoltura exterior PVC, sin halógenos, resistente al ozono y los rayos UV, para disposición fija en interiores, longitud variable

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Envoltura ext. PVC
  • Envoltura ext. PVC
  • Conductores individuales 2,2 mm, de cloruro de polivinilo (PVC) muy resistente
  • Sin halógenos, resist. ozono y rayos UV
  • PROFINET modelo B
  • Sin halógenos, resist. ozono y rayos UV
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408475
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 149 (C-2-2013)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g