Cable de fibra óptica - FOC-HCS-1018B/... - 1408458

Cable de fibra PROFINET- PCF, dúplex 200/230 µm para tendido interior, modelo B, revestimiento exterior de PVC, género al metro sin conector macho

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Cable de instalación universal para tendido fijo en interiores
  • Envoltura ext. PVC
  • Conductores individuales 2,2 mm, de cloruro de polivinilo (PVC) muy resistente
  • Resist. ozono y rayos UV
  • PROFINET modelo B
  • Buena resistencia al aceite, gasolina, ácidos y lejías
  • Sin halógenos, resist. ozono y rayos UV
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408458
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 148 (C-2-2013)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85472000