Pasamuros - SACC-E-M12MS-4CON-M20/0,5 - 1408451

Conector enchufable de montaje incorporado para sensores/actuadores, 4 polos, M12, codificado A, montaje en pared delantera/montaje atornillado con rosca M20x1,5, con hilo trenzado TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm², carcasa de latón

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408451
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 37 (C-4-2015)
EAN 4046356828505
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 34,300 g