Cables de carga DC - EV-T2M4CC-DC125A-6,0M50ESBK00 - 1408433

Cable de carga DC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), Línea de diseño Estándar, Cables: 6 m, negro, recto, Cara enchufable: negro, Zona de agarre: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo de cable al aire para una carga rápida con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV) con entradas del vehículo CCS de tipo 2, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408433
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356868914
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8.625,000 g