Cable de red - NBC-M12FSD/1,5-93E/R4AC - 1408372

como en la figura, pero sin SPEEDCON

Cable de red, Ethernet CAT5, 4-polos, PUR, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector recta RJ45 / IP20, a Hembra recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: D, Longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408372
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356808378
Número de tarifa arancelaria 85444210