Cable de sistema de bus - NBC-MSD/1,63-93E/MRDC4 SCO - 1408343

Ninguna imagen disponible

Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, 2 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conector macho M12 acodado de forma recta en conector macho M12 con codificación C4 SPEEDCON, Line, longitud 1,63 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408343
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356812962
Número de tarifa arancelaria 85444210