Carcasa - HC-B 6-TMS-100/O1STM25G-EEE - 1408229

Carcasa aérea HEAVYCON ADVANCE B6, con bloqueo por tornillo (hexágono interior) de acero inoxidable, aluminio resistente al agua de mar, altura 100 mm, con rosca 1x M25, salida de cables recta, sin superficie; junta conductora (características CEM)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408229
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 483 (C-4-2013)
EAN 4046356570862
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 307,600 g
Número de tarifa arancelaria 85389099