Caja de carga de infraestructuras - EV-GBM3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10 - 1408171

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, Longitud: 0,7 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE), compatible con conectores de carga para infraestructuras GB/T, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio de todas las tomas de carga de infraestructuras Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Producción según ISO TS 16949
  • Datos de materiales disponibles en el sistema de datos de materiales internacional de la industria automovilística o IMDS por sus siglas en alemán
  • Desenclavamiento de emergencia manual del actuador de bloqueo
  • Bloqueo integrado durante la carga

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408171
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 726 (C-4-2015)
EAN 4046356856027
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 475,000 g