Caja de carga de infraestructuras - EV-GBM3S-3AC32A-0,7M6,0E00 - 1408170

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 440 V (AC), Conductores individuales, Longitud: 0,7 m, ¡IMPORTANTE! Esta variante de artículo no contiene ningún actuador de bloqueo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE), compatible con conectores de carga para infraestructuras GB/T, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408170
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 726 (C-4-2015)
EAN 4046356856041
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 699,000 g