Cables de carga AC - EV-GBM3C-1AC16A-5,0M2,5ESOG00 - 1408166

Cable de carga AC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, con capuchón, GB/T, GB/T 20234.2, 16 A / 250 V (AC), Línea de diseño D-Line, Cables: 5 m, naranja, recto, Cara enchufable: gris, Zona de agarre: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga AC con conector de carga para vehículos y extremo de cable al aire para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE) con entradas del vehículo GB/T, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408166
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 719 (C-4-2015)
EAN 4046356856058
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.730,000 g