Conector enchufable RJ45 - CUC-V14-C1ZNI-T/R4IP8:10 - 1408092

Conector Push-Pull (variante 14), fundición inyectada de cinc, con inserto de conector RJ45 de 8 polos, con técnica de conexión rápida IDC, para cables de 1 y 7 hilos AWG 23 ... 22, para un diámetro de cable de 5,5 mm ... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conector Push-Pull ADVANCE
  • Sistema de bloqueo contra una extracción involuntaria
  • Transmisión de datos protegida gracias al concepto de apantallamiento de 360°
  • Elevada resistencia ESD y CEM para una transmisión segura
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408092
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 344 (C-4-2015)
EAN 4046356789011
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.032,200 g